Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
D-PIK 4 - End cover
D-PIK 4
-
End cover
2714080
End cover, width: 1.5 mm, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
End cover
Material specifications
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Dimensions
Width
1.5 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2714080
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z1X
Tuotekoodi
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
4,63 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
4,526 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE