Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kokoonpanomateriaali
E/MK - End bracket
E/MK
-
End bracket
1421633
End clamp, width: 6.2 mm, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
End bracket
Dimensions
Dimensional drawing
Width
6 mm
Height
22 mm
Depth
11.4 mm
Depth on NS 35/7,5
19.5 mm
Length
22 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Coating
3.2 mm fixing hole
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Mounting
Mounting type
NS 15
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1421633
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
BE7111
Tuotekoodi
BE7111
GTIN
4017918021559
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,42 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,418 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
KLM 1
-
Terminal strip marker carrier
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DIN rail, unperforated
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DIN rail perforated
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DIN rail perforated
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail perforated
1204096
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet