Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kokoonpanomateriaali
E/1 - End bracket
E/1
-
End bracket
1201044
End clamp, width: 8 mm
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
End bracket
Connection data
Tightening torque
... 1.2 Nm
Dimensions
Dimensional drawing
Width
8 mm
Height
23.5 mm
Depth on NS 35/7,5
34.5 mm
Length
23.5 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Steel
Flammability rating according to UL 94
-
Mounting
Mounting type
NS 32
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1201044
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
BE7111
Tuotekoodi
BE7111
GTIN
4017918017170
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
9,558 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
9,558 g
Tullitariffinumero
85369010
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail perforated
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail, unperforated
1201015
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet