Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
UEGM-MSTB-BS - Filler plug
UEGM-MSTB-BS
-
Filler plug
2781466
Filler plug, for closing LED cutouts which are not required.
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Filler plug
Housing type
Component housing
Housing series
UEGM
Product family
UEGM
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2781466
Pakkausyksikkö
60 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
60 Kappaletta
Tuoteavain
ACHCCZ
Tuotekoodi
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,311 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,189 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Hyväksynnät
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet