Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

FIX-potentiaalinjakoliittimet FIX-tuoteperheen potentiaalinjakoliittimet säästävät tilaa ja aikaa potentiaalin jakamisessa. FIX-sarjaan kuuluvat tuoteperheet PTFIX, PTFIX-function ja PTVFIX. Eri liittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla ja asennustavoilla. Ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. Nopeaa ja joustavaa asennusta varten FIX-potentiaalinjakoliittimissä on erilaisia sovittimia DIN-kiskoasennukseen ja suoraan asennukseen. Näin FIX-liitin jakaa kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti.

Potentiaalinjakoliittimiä, koontiliittimiä ja toimintojakoliittimiä asennettuina

Edut

  • Asennusvalmiit lohkot ilman manuaalista silloitusta säästävät aikaa
  • Asennus kiskoon ja suoraan asennussovittimeen sekä tarra-asennus mahdollistavat monipuolisen käytön
  • Erittäin kapea rakenne säästää tilaa asennuksessa
  • Push in -suorapistotekniikka ilman työkaluja ja huoltoa nopeaan johdinliitäntään
  • Signaalien nopea erotus sekä sulakkeiden ja rakenneosien toteutus

Push-in-tekniikalla varustetut FIX-liittimet

Käyttövalmiit ja huoltovapaat, push-in-liitäntätekniikalla varustetut FIX-liittimet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen ahtaaseen tilaan. FIX-liitinjärjestelmä koostuu potentiaalinjakoliittimistä, toimintojakoliittimistä ja kojeliittimistä. Järjestelmä on yhteensopiva myös CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmän standardoitujen lisätarvikkeiden kanssa.

FIX-jakoliittimien tuoteperhe PTFIX, PTFIX-function ja PTVFIX

PTFIX-jakoliittimet eri väreissä ja eri poikkipinnoilla
PTVFIX-jakoliittimien tuoteperhe eri väreissä
PTFIX-potentiaalinjakoliittimet, joilla on Ex-hyväksyntä
PTFIX function -jakoliitintuoteperheen erotusliittimet ja sulakeliittimet
PTVFIX-kojeliittimet kiinnitettyinä
PTFIX-jakoliittimet eri väreissä ja eri poikkipinnoilla

Liitäntävalmiita jako- ja koontiliittimiä, joissa on 4, 6, 12 ja 18 kytkentäpistettä, sekä kahdella kytkentäpisteellä varustettuja yksittäisliittimiä on saatavana 11 värissä turvalliseen ja intuitiiviseen asennukseen. PTFIX-liittimiä on saatavana nimellispoikkipinnoilla 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² ja 10 mm². Push-in-liitäntätekniikan pienet pistovoimat mahdollistavat alkaen 0,25 mm²:n jäykkien ja taipuisien, pääteholkillisten johtimien helpon ja suoran pistoliitännän.

Tuoteluettelo
PTVFIX-jakoliittimien tuoteperhe eri väreissä

Toisin kuin PTFIX-liittimissä, PTVFIX-liittimissä push-in-liitäntä on sivulla. Sivulle sijoitetun johtimen sisäänviennin ansiosta johdotus voidaan tehdä erityisen selkeästi ja matalasti sekä ilman taivutussäteitä. Muutoin PTVFIX-liittimissä ei ole teknisiä eroja luotettaviin PTFIX-jakoliittimiin verrattuna. PTVFIX-liittimiä on tällä hetkellä saatavilla 2,5 mm²:n poikkipinnalla ja 6, 12 ja 18 kytkentäpisteellä. PTVFIX-liittimiä on saatavana viitenä vakiovärinä. Online-konfiguraattoriin integrointiin voit kuitenkin tilata myös muita väriversioita. Näin varmistetaan johtimien kohdistaminen selkeästi väreittäin.

Tuoteluettelo
PTFIX-potentiaalinjakoliittimet, joilla on Ex-hyväksyntä

Vakiohyväksynnän saaneiden PTFIX-potentiaalinjakoliittimien lisäksi valikoimaan kuuluu myös Ex-hyväksyttyjä (räjähdyssuojaus) PTFIX-versioita. Ex-hyväksyntä on olennainen osa turvatekniikkaa. Ex-standardi sallii tuotteiden käytön tiloissa, joissa palavat aineet, kaasut ja syttymislähteet voivat joutua kosketuksiin keskenään.

PTFIX function -jakoliitintuoteperheen erotusliittimet ja sulakeliittimet

PTFIX function -toimintojakoliittimien tuoteperhe sisältää erilaisia erotus- ja sulakeliittimiä. Jakoliittimiä on saatavana varustettuina seitsemällä kytkentäpisteellä ja 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla. Liittimissä on PTFIX-liittimien tapaan etuosassa push-in-liitäntä. Ne eroavat toisistaan kuitenkin rakenteensa ja toimintansa osalta. Toimintojakoliittimien koontiliitäntä on yhdistetty yksittäisten erotusalueiden tai sulakkeiden kautta jakoliitäntöihin. Siten toiminto-osat toimivat yhdysosina yksittäisten jakoliitäntöjen ja koontiliitännän välillä. Tämän rakenteen avulla yksittäisten signaalijohtojen erottaminen tai suojaaminen on nopeaa ja helppoa.

Tuoteluettelo
PTVFIX-kojeliittimet kiinnitettyinä

PTVFIX-kojeliittimet ovat ensimmäiset FIX-liittimet, jotka johtavat useampaa kuin yhtä potentiaalia. Toisin kuin muissa potentiaalinjakoliittimissä kojeliittimissä ei ole integroitua siltaa. Näin liittimet johtavat yhtä potentiaalia kahta liitäntäkohtaa kohti. Tämän ominaisuuden ansiosta liittimet soveltuvat erityisesti esimerkiksi rakennusasennukseen. Liitä vaihe, nollajohdin ja suojajohdin nopeasti ja helposti vain yhteen kompaktiin ja pieneen tilaan mahtuvaan liittimeen.

Tuoteluettelo

Toimintojakoliittimet yksityiskohtaisesti PTFIX function

Peruserotusliitin, jossa on standardoitu erotusalue
MT-toimintojakoliitin ja avattu erotusveitsi
MTL-toimintojakoliitin ja avattu vipuerotusveitsi
Sulakeliittimet, joissa on kääntösulakkeet
Peruserotusliitin, jossa on standardoitu erotusalue

TG-versio on peruserotusliitin, jossa on standardoitu erotusalue. Erotusalueen avulla voidaan toteuttaa erilaisia toimintopistokkeita.
Käytä esimerkiksi erotuspistokkeita signaalien helppoon erotukseen. Myös suojaus sopivilla sulakepistokkeilla tai asennusosien toteutus on mahdollista TG-liittimien kanssa. Tiedot erilaisista toimintopistokkeista löytyvät tuotteen lisätarvikkeiden kohdalta.

Tuoteluettelo
MT-toimintojakoliitin ja avattu erotusveitsi

MT-versio on erotusliitin, jossa on integroitu veitsierotus. Yleisten erotusalueiden sijaan tässä liittimessä on kiinteästi integroidut käännettävät erotusveitset. Kiinteästä integroinnista on sekä etua että haittaa. Kiinteästi asennetut veitset rajoittavat MT-liittimen toimintoja TG-liittimeen verrattuna, koska MT-versio soveltuu vain erotustehtävään. Toisaalta erotusveitset säästävät erittäin paljon tilaa, eivätkä ne voi kadota. Etuna on myös, että käännettävät erotusveitset voidaan avata vain ruuvimeisselillä. Erotuskohdan avaamiseen tarvitaan siis harkittua toimenpidettä. Suosittelemme tätä liitintä, jos tarvitset liittimen vain tiettyyn signaalien erotukseen.

Tuote
MTL-toimintojakoliitin ja avattu vipuerotusveitsi

MTL-toimintojakoliitin kuuluu samoin erotusliittimiin. MTL-liittimet eroavat MT-versiosta vain erotusveitsen osalta. Erotusveitset on samalla tavoin asennettu kiinteästi, mutta niissä ei ole vipua. Siksi erotusveitsiä kutsutaan myös vipuveitsierottimiksi. Vivun vuoksi MTL-toimintojakoliittimet tarvitsevat jonkin verran enemmän tilaa liittimen yläpuolella, jolloin ne voidaan avata ja sulkea ilman työkalua. Tästä syystä MTL-versio sopii erityisesti sovelluksiin, joissa liittimen yläpuolella on käytettävissä riittävästi tilaa ja joissa veitsierotusta tarvitaan säännöllisesti.

Tuote
Sulakeliittimet, joissa on kääntösulakkeet

Sulakeliittimissä PTFIX 10/6X4-SI… on erotuselementtien sijasta kääntösulakkeet. Kääntösulakkeet mahdollistavat yksittäisten jakoliitäntöjen suojaamisen. Perusversioiden lisäksi saatavana on signaalivaloilla varustettuja liittimiä viallisista sulakkeista ilmoittamista varten.

Tuote

Eri järjestelmiin sopivat lisätarvikkeet Koestus, merkintä, jakaminen

Jakoliittimet silloitettuna vakiopistosillalla
PTFIX-jakoliittimet varustettuina 2,3 mm:n koestuspistokkeilla
PTFIX ja PTVFIX function ja merkintämateriaalit
PTFIX-jakoliittimien asennusvaihtoehdot yhdellä silmäyksellä
Jakoliittimet silloitettuna vakiopistosillalla

FIX-tuoteperheen jakoliittimissä on integroitu silloitus. Tämän silloituksen avulla kaikki jakoliitännät on liitetty toisiinsa ja koontiliitäntään. Tämä vähentää johdotustyön tarvetta potentiaalinjaossa huomattavasti. Liittimet ovat käyttövalmiita heti pakkauksesta purkamisen jälkeen. Jos tarvitset useamman kuin yhden jakoliittimen, jossa on 18 liitäntäpaikkaa, push-in-jakoliittimiä ja koontiliittimiä on helppo laajentaa CLIPLINE complete -järjestelmän 2-napaisilla vakiopistoliittimillä. Lukitse liittimet toisiinsa uraliitoksen avulla. Kun liittimet on yhdistetty, liittimiä on helppo laajentaa pistosillalla ulkoisten liitäntöjen kautta. Erikoisempiin silloitustehtäviin soveltuvat Phoenix Contactin hyppyjohtimet (FBSW...). Hyppyjohtimet voidaan samoin asentaa jakoliittimien liitäntätilaan. Siltojen erityispiirteenä on taipuisa ja eristetty johdin koskettimien välissä. Tämän vuoksi silta on erityisen monikäyttöinen. Hyppyjohtimia voidaan käyttää sellaisissa paikoissa, missä vakiosiltojen käyttö on hankalaa.

PTFIX-jakoliittimet varustettuina 2,3 mm:n koestuspistokkeilla

Jotta testaukset voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti ja helposti, push-in-jakoliittimessä on erityiset koestuspaikat. Liittimet, joihin on kytketty johtimet, on helppo koestaa koestuspaikkojen avulla. Lisäksi koestuspaikat tarjoavat hyvän kosketussuojan koestuksen aikana. Jako- ja koontiliittimet on varustettu yhdellä koestuspaikalla liitintä kohti. Toimintojakoliittimissä sen sijaan on yksi koestuspaikka liitäntää kohti. Tämä johtuu siitä, että eri jakoliitännät voidaan erottaa erotusveitsen avulla ja koestaa erikseen. Myös sulakeliittimessä yksittäiset liitännät voidaan mitata erikseen. Jakoliittimien helppoa koestusta varten standardoidussa koestusjärjestelmässä on erivärisiä koestuspistokkeita, joiden läpimitta on 2,3 mm. Pistokkeen kosketin on jaettu neljään hieman taivutettuun liitäntänastaan. Tämän rakenteen vuoksi koestuspistoketta sisään vietäessä syntyy elastinen muovautuminen. Siten koestuspistoke kiinnittyy koestuspaikkaan ja muodostaa varman kytkennän virtakiskoon. Lisäksi liittimet voidaan koestaa standardoiduilla 2,3 mm:n koestuskärjillä.

PTFIX ja PTVFIX function ja merkintämateriaalit

FIX-jakoliittimien helppoa merkintää varten liittimet voidaan merkitä itseliimautuvilla merkintämateriaaleilla (TML tai SK). Suoralinjaista ja selkeää merkintää varten liittimissä on matala merkintäura, joka on suunniteltu nimenomaisesti tarramerkintöjä varten.

PTFIX-jakoliittimien asennusvaihtoehdot yhdellä silmäyksellä

FIX-tuoteperheen jakoliittimet voidaan integroida ratkaisuusi useilla tavoilla erilaisten asennusadaptereiden ja liitinversioiden avulla. Kiinnitä liittimet adaptereiden avulla joko DIN-kiskoon tai laipan avulla suoraan asennuslevyyn. Nopeaa ja helppoa asennusta varten saatavana on myös tarralla kiinnitettäviä versioita.

Asennusvaihtoehdot yksityiskohtaisesti Kiskoasennus, suora asennus tai tarra-asennus

PTFIX-liitin kiinnitettynä DIN-kiskoon horisontaalisella DIN-kiskosovittimella
PTFIX-liitin kiinnitettynä DIN-kiskoon vertikaalisella DIN-kiskosovittimella
PTFIX suoraan asennukseen kiinni napsautettavan laipan kautta
Potentiaalinjakoliittimet, joissa on lukitustappisovitin
PTFIX-jakoliittimien tarra-asennus
PTFIX-jakoliittimiä kaksinkertaisessa DIN-kiskoadapterissa
PTFIX-liitin kiinnitettynä DIN-kiskoon horisontaalisella DIN-kiskosovittimella

Horisontaalisia DIN-kiskosovittimia on saatavana DIN-kiskoille NS 15 ja NS 35. Asenna potentiaalinjakoliitin työntämällä se vastaaviin sovitinjalkoihin. Sen jälkeen liitin on helppo kiinnittää DIN-kiskoon. Suosittelemme käyttämään kahta kiinnitysjalkaa jokaista yksittäistä liitintä kohti. Lukumäärää voidaan vähentää yhteen kytketyissä jakoliitinratkaisuissa. Sopivat asennusadapterit löytyvät kyseisen liittimen lisätarvikkeista.

PTFIX-liitin kiinnitettynä DIN-kiskoon vertikaalisella DIN-kiskosovittimella

DIN-kiskoasennusta varten poikittain kiskoon nähden on myös saatavana erillinen sovitin. Vertikaalinen DIN-kiskosovitin voidaan asentaa NS 35- ja NS 15 -kiskoon. Asenna jakoliittimet helposti työntämällä ne sovittimeen. Sovitin puolestaan kiinnitetään DIN-kiskoon. Liittimien irtoamisen estämiseksi asennuksessa on varmistettava, että poikkipienan puoleinen sivu osoittaa alaspäin. Sopivat asennusadapterit löytyvät kyseisen liittimen lisätarvikkeista.

PTFIX suoraan asennukseen kiinni napsautettavan laipan kautta

DIN-kiskoasennuksen lisäksi liittimet voidaan asentaa myös suoraan kiinni napsautettavan laipan avulla. Sitä varten laippa kiinnitetään liittimen päihin. Pidemmissä jakoliitinrimoissa myös jakoliittimien väliin tulisi kiinnittää laipat. Kun laipat on kiinnitetty, liittimet on helppo kiertää kiinni asennuslevyyn. Sopiva laippa löytyy kyseisen liittimen lisätarvikkeista.

Potentiaalinjakoliittimet, joissa on lukitustappisovitin

Suora asennus voidaan toteuttaa myös lukitustapeilla varustettujen sovittimien avulla. Napsauta pohjaliittimet sopiviin sovitinjalkoihin. Asennuslevyyn kiinnittämistä varten kiinnitystapit täytyy työntää asennuslevyyn tehtyihin reikiin. Säädettävien sovittimien ansiosta etäisyys voidaan säätää tarkasti myös jälkikäteen.

PTFIX-jakoliittimien tarra-asennus

Tarra-asennettavissa jakoliitinversioissa on liittimen alapuolella tarratyyny. Nämä liittimet on helppo asentaa irrottamalla suojakalvo tarratyynystä. Nyt liitin voidaan kiinnittää erilaisille pinnoille. Varmista, että kiinnität liittimet aina puhtaille pinnoille. Pintaan ei tarvitse käyttää pohjusteainetta eikä sitä tarvitse karhentaa. Tarkat asennusohjeet ja tietoja liimasta on verkkokaupassa kyseisten tuotteiden lataus-kohdassa.

PTFIX-jakoliittimiä kaksinkertaisessa DIN-kiskoadapterissa

Halkaisijaltaan hyvin pienissä (1,5 mm²) PTFIX-liittimissä on toinen DIN-kiskoadapteri horisontaalista DIN-kiskoasennusta varten. Adapteri voidaan kiinnittää NS 35 -kiskoon, ja näin se mahdollistaa usean jakoliittimen tilaa säästävän asennuksen. Asenna jakoliittimet työntämällä se vastaaviin adapterijalkoihin. Sen jälkeen liittimet on helppo kiinnittää helposti DIN-kiskoon. Suosittelemme käyttämään kahta kiinnitysjalkaa jokaista yksittäistä liitintä kohti. Vastaava asennusadapteri löytyy 1,5 mm² -versioiden lisätarvikkeista.

FIX-potentiaalinjakoliittimien, toimintojakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori

FIX-potentiaalinjakoliittimien, toimintojakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori

FIX-potentiaalinjakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori

Kokoa yksilöllinen ratkaisusi konfiguraattorin avulla. Konfiguraattorilla voidaan luoda helposti ja intuitiivisesti yksilöllisiä ratkaisuja erivärisistä potentiaalinjakoliittimistä, toimintojakoliittimistä ja laiteliittimistä.

Käytä kompakteja liittimiä tilaa säästävään johdotukseen
FIX-potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet

Kytkentävalmiit potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet mahdollistavat nopean ja tilaa säästävän johdotuksen. Monipuolisten asennusadapterien ansiosta käyttövalmiit FIX-liittimet voidaan integroida lähes mihin tahansa sovellukseen.

Esite
FIX-potentiaalinjakoliittimet ja laiteliittimet