Ring wave noise immunity in acc. with IEC 61000-4-12
Standards/regulations
Standards/regulations
Dry heat in acc. with IEC 61131-2
Standards/regulations
Standards/regulations
Damp heat in acc. with IEC 61131-2
Standards/regulations
Standards/regulations
Shock and vibration in acc. with EN 61131-2 and EN 50178
PROFIBUS standardization
Standards/regulations
IEC 61158-2
Mounting type
DIN rail: 35 mm
Mounting position
on horizontal DIN rail NS 35 in acc. with EN 60715
Tuotenumero
2316375
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
DNC135
Tuotekoodi
DNC135
GTIN
4055626021515
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
311,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
281 g
Tullitariffinumero
85176200
Alkuperämaa
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.