Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

VS-VARAN-RJ45-Q - RJ45 connector
1402410

RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 6, CAT5, material: Plastic, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 26- 23, cable outlet: straight, VARAN

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Optimized for use in the VARAN network
Easy and time-saving assembly with IDC fast connection technology
Ideal companion for servicing or repairs in the field: no special tools required for mounting