Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kytkentäkaapin pistorasiat ja huoltoliitännät
VS-SI-FP-2F - Data front plate
VS-SI-FP-2F
-
Data front plate
1658532
Data front plate, plastic, with two Freenet slots
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Data front plate
Number of slots
2
Dimensions
Dimensional drawing
Width
51 mm
Height
45 mm
Length
87.5 mm
Material specifications
Material Data front plate
PBT (Data front plate)
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1658532
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AF7ECX
Tuotekoodi
AF7ECX
GTIN
4046356162876
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
19,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
17,44 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45 jack insert
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
FO coupling
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB female insert
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB female insert
1653867
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet