cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E335024| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Network cable, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, signal red RAL 3020, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: D / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 2 m
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||