UL Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 335024| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, Variable cable type, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12, coding: A / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: Free input (0.2 m ... 100.0 m)
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||