UL Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 335024Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 0.175 A |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 335024Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 0.175 A |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 48 V | 6 A | ||
Data | 50 V | 0.5 A |
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 48 V | 6 A | ||
Data | 50 V | 0.5 A |