Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
SF-Z0056 - Crimp insert
SF-Z0056
-
Crimp insert
1617266
Crimp insert, contact connection type: Crimp contacts, turned
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Order information:
For SF-Z0045 pneumatic automatic crimping device
Product properties
Product type
Universal tools
Electrical properties
Contact
Min. cross section
0.08 mm²
Max. cross section
1 mm²
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1617266
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
ABRFAA
Tuotekoodi
ABRFAA
GTIN
4055626116457
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
518,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
518,6 g
Tullitariffinumero
82079091
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)