CDC-MP 0,14-0,5
-
Crimp contact
1016664
Crimp contact, nominal current: 6 A, contact connection type: Socket, connection method: Crimp connection, contact surface: Tin, type of packaging: Bulk goods, product range: CDC-MP
Tuotetiedot
| Note on application | The crimp contacts may only be processed with approved crimping tools. |
| Note regarding documentation | The crimp heights depend on the crimping tool used. You can find the values in the tool documentation. |
| Product type | Crimp contact |
| Product family | CDC-MP |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact connection type | Socket |
| Stripping length | 3 mm |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 20 |
| Contact surface | Tin Sn |
| Contact surface material | Tin |
| Metal surface terminal point (top layer) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
| Metal surface contact area (top layer) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
| Surface characteristics | hot-dip tin-plated |
| Contact material | Cu alloy |
| Nominal current IN | 6 A |
| Type of packaging | Bulk goods |
| Tuotenumero | 1016664 |
| Pakkausyksikkö | 100 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 100 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AACDCA |
| Tuotekoodi | AACDCA |
| GTIN | 4055626499017 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 0,13 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 0,1 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Direct connector 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Direct connector 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Direct connector 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Direct connector 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Direct connector 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Direct connector 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Direct connector 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Direct connector 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Direct connector 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Direct connector 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Direct connector 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Direct connector 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Direct connector 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Direct connector 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Direct connector 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Direct connector 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Direct connector 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direct connector 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Direct connector 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Direct connector 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Direct connector 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Direct connector 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Direct connector 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Direct connector 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Direct connector 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Direct connector 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Direct connector 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Direct connector 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Direct connector 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direct connector 1016272
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa