Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kokoonpanomateriaali
CD COVER 80 - Cover profile
CD COVER 80
-
Cover profile
3240288
Cover for cable duct, gray, width: 80 mm, length: 2000 mm
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Cover
Dimensions
Width
80 mm
Height
2000 mm
Depth
11 mm
Length
2000 mm
Material specifications
Color
stone gray (RAL 7030)
Material
PVC
Flammability rating according to UL 94
V0
Components
Lead-free
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3240288
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE7431
Tuotekoodi
BE7431
GTIN
4046356470155
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
556 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
434 g
Tullitariffinumero
39259020
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,1 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet