ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE
-
System package
2400268
ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE includes ILC 151 GSM ETH (Item No. 2700977) and SD FLASH 512MB APPLIC A (Item No. 2701799).
Tuotetiedot
| Product type | System package |
| Type | modular |
| Display | |
| Diagnostics display | no |
| Retentive data storage | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 runtime system | |
| Program memory | 512 kByte (43 K instructions (IL)) |
| Data storage system | 512 kByte |
| Number of control tasks | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Amount of process data | max. 4096 bit (INTERBUS) |
| Amount of process data (INTERBUS input/output data) | max. 4096 bit (INTERBUS) |
| Amount of process data (Modbus/TCP client) | max. 16384 bit (internal Modbus /TCP client) |
| Number of supported devices | max. 128 |
| Number of devices with parameter channel | max. 16 |
| Number of supported branch terminals with remote bus branch | max. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Amount of process data | max. 16384 bit (internal Modbus /TCP client) |
| Number of Modbus/TCP clients | max. 8 later than FW 4.42 |
| Function | |
| Diagnostics display | no |
| Redundancy function | no |
| Functionality | |
| Programming tool | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| System requirements | |
| Configuration tool | Config+ Version 1.01 or later |
| Diagnostics tool | DIAG+ |
| Runtime system | eCLR |
| Application interface | OPC |
| Real-time clock | |
| Description realtime clock | integrated (rechargeable battery buffered) |
| Potentials | |
| Supply voltage | 7.5 V DC ±5 % |
| Power supply | max. 0.8 A DC (observe derating) |
| Potentials | |
| Supply voltage | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Power supply | 0.5 A DC (observe derating) |
| Potentials | |
| Supply voltage | 24 V DC ±20 % (in accordance with EN 61131-2) |
| Power supply | max. 8 A DC (sum of UM + US) |
| Current draw | max. 8 A DC |
| Potentials | |
| Supply voltage | 24 V DC -20 % / +20 % (in accordance with EN 61131-2) |
| Power supply | max. 8 A (sum of UM + US) |
| Current draw | max. 8 A DC |
| Digital: | |
| Input name | Digital inputs |
| Description of the input | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Number of inputs | 16 |
| Connection method | Inline potential distributor |
| Connection technology | 2-, 3-, 4-conductor |
| Digital: | |
| Output name | Digital outputs |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Connection technology | 2-, 3-, 4-conductor |
| Number of outputs | 4 |
| Maximum output current per channel | 500 mA |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Tuotenumero | 2400268 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DRAAAA |
| Tuotekoodi | DRAAAA |
| GTIN | 4055626006543 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 375 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 355 g |
| Tullitariffinumero | 85371091 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121421 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa