UM-FLK10/DI/FU/ROC800 - Passive module
2905959

VARIOFACE module intended for use with the ROC800 controller digital input cards. UL recognized to Class I, Div. 2.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet

Edut

Two-level screw terminals for field wiring
Per channel pluggable fusing, TE5 style, 200 mA
FLK10 connection on the control side
UM-PRO housing
Per channel blown fuse indication
FLK10 connection on the control side
Tested for continuity