UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Passive module
2905935

VARIOFACE module intended for use with the ROC800 controller analog input cards. UL recognized to Class I, Div. 2.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet

Edut

Two-level screw terminals for field wiring
Per channel pluggable fusing, TE5 style, 200 mA
FLK10 connection on the control side
Integrated switching of 250 Ω resistor for current to voltage applications
UM-PRO housing with grounding
Per channel blown fuse indication
Tested for continuity