UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/R C
-
Termination board
2906184
VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel digital cards:
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 37 |
| No. of channels | 16 |
| Nominal voltage UN | 24 V DC |
| Max. current carrying capacity per branch | 1 A (fuse limited) |
| Supported controller: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Suitable I/O card | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDIL51 (non-redundant) | |
| TDIL61 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Supported controller: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Suitable I/O card | 8X-TDILA1 |
| 8X-TDILB1 | |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection with disconnect knife |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M 3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 37 |
| Status display | no |
| Status display present | yes, if the fuse fails |
| Item dimensions | |
| Width | 124 mm |
| Height | 142.3 mm |
| Depth | 65.6 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| General | Standard or halogen-free cables |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Tuotenumero | 2906184 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DK2B8H |
| Tuotekoodi | DK2B8H |
| GTIN | 4055626080666 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 420 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 400 g |
| Tullitariffinumero | 85371098 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 6944641b-967f-4117-a2d7-d43dacdc3277 |
Yhteensopivat tuotteet
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cable 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cable 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cable 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cable 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cable 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cable 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cable 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cable 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cable 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cable 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cable 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cable 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cable 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cable 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cable 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cable 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cable 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075563
-
FUSE/TE5/1A/F-10PCS - Fuse set 2905277
Edut
These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting
LED blown fusing indication
Conformal coating of PCB
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 1 A fusing
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa