UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C - Termination board
2906181

VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel analog input cards. Channels 1 to 16 feature differential inputs.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
LED blown fusing indication
Per channel shield connection
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 500 mA fusing
Conformal coating of PCB