UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L
-
Termination board
2905653
VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel analog input cards. Channels 1 to 16 feature differential inputs.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 37 |
| No. of channels | 16 |
| Nominal voltage UN | 24 V DC |
| Max. current carrying capacity per branch | 500 mA (fuse limited) |
| Supported controller: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Suitable I/O card | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| Supported controller: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Suitable I/O card | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection with disconnect knife |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M 3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 37 |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 25 |
| Status display present | yes, if the fuse fails |
| Item dimensions | |
| Width | 184 mm |
| Height | 142.3 mm |
| Depth | 65.6 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Tuotenumero | 2905653 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DK218H |
| Tuotekoodi | DK218H |
| GTIN | 4055626002972 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 641,4 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 99,99 g |
| Tullitariffinumero | 85371098 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead|7439-92-1 (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
| SCIP | d182c6df-0dd6-4b9d-9436-40975e963037 |
Yhteensopivat tuotteet
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cable 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cable 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cable 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cable 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cable 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cable 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cable 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cable 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cable 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cable 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cable 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cable 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cable 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cable 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cable 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cable 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cable 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Cable 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Cable 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Cable 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Fuse set 2905276
Edut
These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
LED blown fusing indication
Per channel shield connection
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 500 mA fusing
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa