UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC
-
Active module
2906194
VARIOFACE 16-channel module intended for use with Honeywell® Experion C300 24 V digital IOTA, right-hand version, 3 A, 120 V, conformal coating, intermarshalling
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
Per channel pluggable 3 A fusing
Conformally-coated PCB
Per channel configuration for NO or NC contacts
Designed to be mounted on the right side of the cabinet
LED blown fuse indication
Per-channel selectable inter-marshalling or external-powered (via toggle switch)