UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L - Active module
2905655

VARIOFACE 16-channel module intended for use with Honeywell® Experion C300 24 V digital IOTA, left-hand version, 3 A, 120 V

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Edut

UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
Per channel pluggable 3 A fusing
Per channel configuration for NO or NC contacts
Designed to be mounted on the left side of the cabinet
LED blown fuse indication