EAC
Hyväksyntätunnus: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Hyväksyntätunnus: LR 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
16-channel digital input module with screw connection and redundant voltage supply. Suitable for Yokogawa SDV 144 card.
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 50 |
| No. of channels | 16 |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (DC) | 24 V DC ±5 % |
| Current (per branch) | ≤ 100 mA |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Supported controller: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Suitable I/O card | SDV144 |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Controller level | |
| Connection method | Yokogawa, KS compatible |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 50 |
| Tightening torque | 0.5 Nm |
| Supply | |
| Connection method | pluggable |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 6 |
| Status display | Green LED (supply), yellow LED (channel) |
| Status display present | yes |
| Item dimensions | |
| Width | 161.8 mm |
| Height | 111.8 mm |
| Depth | 69.25 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | PVC |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | Voltage monitoring on the module does not work in combination with upstream HESILED fuse terminal blocks with integrated LED display. |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Tuotenumero | 2900173 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DK2A8N |
| Tuotekoodi | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484053 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 483 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 474 g |
| Tullitariffinumero | 85369010 |
| Alkuperämaa | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | f47ca7c2-64eb-4c63-851b-f496b18718dd |