UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||
Contact insert, Range of articles: VARIOCON, color: light gray, number of positions: 8, rated voltage: 160, rated current: 10 A, Connection method: PCB connection, Connectors may only be connected/disconnected when under no load.
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||