HC-B06-UTT-M - Contact insert
1418981

Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B6, Pin, Screw connection, 230 V/230 V, 35 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet


Edut

Halogen-free