Bus connector set, crimp connection, male/female connector
Tuotetiedot
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product type
Connector set
Tuotenumero
2758486
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DREDBA
Tuotekoodi
DREDBA
GTIN
4017918063702
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
48 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
30 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440324
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.