Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
IB IL SAFE1-PLSET - Connector set
IB IL SAFE1-PLSET
-
Connector set
2740805
Connector set for the article IB IL SAFE 1
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Connection data
Conductor cross-section, rigid
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
24 ... 16
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2740805
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuotekoodi
DRI1Z1
GTIN
4017918193942
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
37,8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
28,8 g
Alkuperämaa
DE