Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
IB IL BK-PLSET/CP - Connector set
IB IL BK-PLSET/CP
-
Connector set
2860374
Connector set for Inline bus coupler, color-coded
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Connector set
Connection data
Inline connector
Connection method
Spring-cage connection
Conductor cross-section, rigid
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
28 ... 16
Stripping length
8 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2860374
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRI1Z1
Tuotekoodi
DRI1Z1
GTIN
4017918822828
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
79,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
72,4 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)