Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOEM - Connector set
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOEM
-
Connector set
1009583
Connector set, product range: SET
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Connector set
Product family
SET
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1009583
Pakkausyksikkö
25 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
25 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
AAHGAD
Tuotekoodi
AAHGAD
GTIN
4055626481791
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
153,632 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
153,592 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)