Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
SACC-M18FS-4CON-PG9 - Connector
SACC-M18FS-4CON-PG9
-
Connector
1662890
Connector, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Dimensions
External dimensions
Outside diameter
6 mm ... 8 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1662890
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
02
Tuotekoodi
ABRIHA
GTIN
4017918137397
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
25,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
25,6 g
Alkuperämaa
DE