Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PLD E 608-CO-FS - Connector
PLD E 608-CO-FS
-
Connector
2702309
Socket for power supply and series connection, black, 3-pos.
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Installation connector
Type
Installation coupler
Number of positions
3
Connection profile
2+PE
Number of connections
3
Insulation characteristics
Degree of pollution
2
Electrical properties
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
Rated current
16 A (in accordance with EN 61984 at 70°C)
Rated voltage (I/2)
250 V
Connection data
Connection technology
Connection method
Screw connection
Frequency of connections between conductors of the same cross section
5 (in accordance with EN 61984)
Conductor connection
Conductor cross-section flexibel
0.5 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross-section solid
0.5 mm² ... 2.5 mm²
Connection cross section AWG
20 ... 14
Tightening torque Contact carrier
0.3 Nm
Dimensions
Width
28 mm
Height
12.6 mm
Length
68.2 mm
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V2
Housing material
PA 6.6
Housing surface material
uncoated
Contact material
Brass
Contact surface material
surface-protected
Cable/line
External cable diameter
7.5 mm ... 8.5 mm (3x 1.5 mm²)
9.5 mm ... 10.5 mm (3x 2.5 mm²)
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
10 (in accordance with EN 61984)
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection (when plugged in)
IP40 (plugged in)
Degree of protection
IP20
IP40 (plugged in)
Ambient temperature (operation)
70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-30 °C ... 70 °C
Mounting
Mounting type
Plug-in mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2702309
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
DRL23Z
Tuotekoodi
DRL23Z
GTIN
4055626113357
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
19,57 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
18 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)