Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Replaceable address plug for the safety address
Tuotetiedot
Note on application
Only for industrial use
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Product type
Storage medium
Special properties
The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Mounting type
Plug-in mounting
Tuotenumero
1100053
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DNA522
Tuotekoodi
DNA522
GTIN
4055626951362
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
19 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
17,52 g
Tullitariffinumero
84717098
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa