Please observe the application note in the download area.
Product type
Lower housing part
Housing type
Component housing
Housing series
ME
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
PA
Ambient conditions
Max. IP code to attain
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Type of PCB mount
Latching
Mounting type
DIN rail mounting
Tuotenumero
2853200
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
ACHAAA
Tuotekoodi
ACHAAA
GTIN
4017918173081
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
370,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
293,49 g
Tullitariffinumero
85369010
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
ECLASS
ECLASS-15.0
27190601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.