Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
HC-D 7-CD-BU - Coding profile
HC-D 7-CD-BU
-
Coding profile
1408601
Coding profile for HC-D 7-EBUC-COD socket contact inserts
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Coding element
Mounting
Assembly note
6-way coding possibilities
Material specifications
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1408601
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
AF7ABZ
Tuotekoodi
AF7ABZ
GTIN
4046356619257
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,82 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,716 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,168 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet