Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Piirikorttipistoliittimet
CS-MSTB - Coding pin
CS-MSTB
-
Coding pin
1759994
Coding pin
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Coding element
Product family
Coding
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Fitting of components
Partial assembly
No
Material specifications
Color (Housing)
red (RAL 3001)
Dimensions
Pitch
-
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1759994
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
AAHZBC
Tuotekoodi
AAHZBC
GTIN
4017918122355
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,097 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,08 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet