Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
SACC-M12MSB-5PL - Connector
SACC-M12MSB-5PL
-
Connector
1812411
Connector, M12
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Mounting
Mounting type
M12
Product properties
Product type
Circular connector (cable-side)
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Electrical properties
Nominal voltage U
N
48 V AC
60 V DC
Nominal current I
N
4 A
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1812411
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
250 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
AF2CFA
Tuotekoodi
AF2CFA
GTIN
4067923447479
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
13,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
13,3 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)