Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Coding
Y
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
12
Direction of rotation
Standard
Connection profile
12
Number (Contact group 1)
12
Contact diameter (Contact group 1)
1 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
8 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Coupling housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
GD-Zn
Material (Housing surface)
Ni
Material (Rotating parts)
CuZn
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
9.5 mm ... 10.5 mm
Seal material
NBR
Tuotenumero
1599580
Pakkausyksikkö
20 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
ABRAFG
Tuotekoodi
ABRAFG
GTIN
4046356648646
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
65,65 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
65,65 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.