Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Flammability rating according to UL 94
V0
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Pin
Application
Signal
Number of positions
7
Direction of rotation
Standard
Connection profile
7
Number (Contact group 1)
7
Contact diameter (Contact group 1)
2 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
20 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Coupling housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
GD-Zn
Material (Housing surface)
Ni
Material (Rotating parts)
CuZn
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
6.5 mm ... 7.5 mm
Tuotenumero
1594463
Pakkausyksikkö
20 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
ABRAFG
Tuotekoodi
ABRAFG
GTIN
4046356879347
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
108 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
108 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.