Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PKB 140X3,6 - Cable tie
PKB 140X3,6
-
Cable tie
1005460
Cable tie, dimensions: L x W, 140 x 3.6 mm, color: transparent
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Cable tie
Tensile strength GRP
130 N
Dimensions
Width
3.6 mm
Length
140 mm
Material specifications
Color
transparent
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Components
halogen-free
Cable/line
Tensile strength
130 N
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)
-10 °C ... 60 °C
Resistance to UV radiation
yes
Mounting
Mounting type
Cannot be removed
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1005460
Pakkausyksikkö
1 000 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 000 Kappaletta
Tuoteavain
BE7131
Tuotekoodi
BE7131
GTIN
4017918012533
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,65 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,65 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
SG
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)