Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PKB 100X2,5 - Cable tie
PKB 100X2,5
-
Cable tie
1005457
Cable tie, dimensions: L x W, 100 x 2.5 mm, color: transparent
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Cable tie
Tensile strength GRP
80 N
Dimensions
Width
2.5 mm
Length
100 mm
Material specifications
Color
transparent
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Components
halogen-free
Cable/line
Tensile strength
80 N
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)
-10 °C ... 60 °C
Resistance to UV radiation
yes
Mounting
Mounting type
Cannot be removed
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1005457
Pakkausyksikkö
1 000 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 000 Kappaletta
Tuoteavain
BE7131
Tuotekoodi
BE7131
GTIN
4017918012526
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,315 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,315 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
SG
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)