Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4 - Cable gland
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4
-
Cable gland
1586733
Cable gland, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Protective cap
Material specifications
Color
gray
Material
Plastic (UL94 HB)
Insulating material
软胶
Cable/line
Halogen-free
yes
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1586733
Pakkausyksikkö
150 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
200 Kappaletta
Tuoteavain
ABLDBA
Tuotekoodi
ABLDBA
GTIN
4067923142404
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,146 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,03 g
Tullitariffinumero
40169300
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)