Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
CUTFOX 50 - Cable-cutting tool
CUTFOX 50
-
Cable-cutting tool
1206641
One-hand cable cutter to cut MPB wiring bridges to length
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Connection data
Conductor cross-section rigid
16 mm²
Dimensions
Length
220 mm
Material specifications
Color
black
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1206641
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
01
Tuotekoodi
BH3112
GTIN
4017918178772
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
321 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
321 g
Alkuperämaa
DE