Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
0
Ei tuotteita vertailussa
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
I/O-signaalien ristikytkentä
Kontaktori ja tehorele
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & artikkelit
Yleiskatsaus
Tapahtumat
Artikkelit
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
Online-palvelut
Tietojen toimittaminen
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Security Incident Response Team
Korjaukset ja palautukset
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
CA-17F1N8A8504X - Cable connector
CA-17F1N8A8504X
-
Cable connector
1243699
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Order information:
Order 17 x 1 mm crimp contacts separately
Product properties
Product type
Circular connector (cable-side)
Connector
Connection 1
Head design
Socket
Insulating body
Note
Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
17
Direction of rotation
Standard
Connection profile
17
Number (Signal contacts)
17
Contact diameter (Signal contacts)
1 mm
Litz wires Min. cross section (Signal contacts)
0.06 mm²
Litz wires Max. cross section (Signal contacts)
1 mm²
Rated current Contact (Signal contacts)
8 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Signal contacts)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
Material (Screw connection)
CuZn
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
10 mm ... 14.5 mm
Seal material
FPM
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1243699
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
ABRAEA
Tuotekoodi
ABRAEA
GTIN
4063151402730
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
88,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
85,012 g
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
SF-10KS0,06-1,00
-
Crimp contact
1241922
CA-Z0077X
-
Metal protective cap
1245447
RF-Z0014
-
Color coding
1620588
RF-Z0015
-
Color coding
1620592
RF-Z0016
-
Color coding
1620593
SF-Z0028
-
Torque screwdriver
1607456
SF-Z0027
-
Hook wrench
1607455
RF-Z0003X
-
Square mounting flange
1242369
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
Plastic protective cap
1577206
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet