Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
DR-FLEX - Building management system
DR-FLEX
-
Building management system
1394057
Emalytics Controller license for flex driver
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Building management system
Area of application
Building technology
System properties
Type of software
On-premises
Intended use for the software
Automation
Engineering
License information
Type of license
Driver license
License duration
not relevant
Functionality
Integrated function
Analysis
Data acquisition
Diagnostics
Startup
Communication
Configuration
Project planning
Simulation
Supported controller
ILC 2050 BI
Number of clients
nicht relevant
System requirements
Operating system
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
Processor
Intel® Xeon® E5-2640 2.5 GHz (or higher)
Hard disk memory
min. 4 GByte (more recommended depending on the archiving requirements)
Main memory (RAM)
min. 1 GByte
Interfaces
1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45
Languages supported
German, English
Screen resolution
1024 x 768 pixel(s) ,or higher
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1394057
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRHBAA
Tuotekoodi
DRHBAA
GTIN
4063151775919
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
22,22 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
22,22 g
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ETIM
ETIM 9.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
ILC 2050 BI
-
Controller
2403160
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet