Jumpers for TE5-style fuse replacement, 16 jumpers per pack
Tuotetiedot
Notes on operation
For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Product type
Bridge
Tuotenumero
2906443
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
DK2BZA
Tuotekoodi
DK2BZA
GTIN
4055626337432
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
10,5 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
10 g
Tullitariffinumero
85361010
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa