Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
IS-URKN - Bridge bar isolator
IS-URKN
-
Bridge bar isolator
3001941
Bridge bar isolator, color: copper-colored
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Bridge
Material specifications
Color
copper-colored
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3001941
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BE1ZWX
Tuotekoodi
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,551 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,42 g
Tullitariffinumero
85472000
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)