Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Piirikorttipistoliittimet
EBP 3- 5 - Insertion bridge
EBP 3- 5
-
Insertion bridge
1733172
Insertion bridge for connectors with 5.0 mm or 5.08 mm pitch
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Bridge
Product family
EBP
Product line
COMBICON Connectors Special
Number of positions
3
Pitch
5 mm
Number of connections
3
Number of rows
1
Connection data
Maximum load current
24 A (depending on the use)
Dimensions
Pitch
5 mm
Width [w]
14 mm
Height [h]
14.6 mm
Length [l]
1.8 mm
Installed height
6.1 mm
Solder pin length [P]
8.5 mm
Material specifications
Material data - contact
Note
WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Contact material
Cu alloy
Surface characteristics
Tin-plated
Material data - housing
Color (Housing)
gray (7042)
Insulating material
PA
Insulating material group
I
CTI according to IEC 60112
600
Flammability rating according to UL 94
V0
Glow wire flammability index GWFI according to EN 60695-2-12
850
Glow wire ignition temperature GWIT according to EN 60695-2-13
775
Temperature for the ball pressure test according to EN 60695-10-2
125 °C
Connector
Connection 1
Insulating material
PA
CTI according to IEC 60112
600
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Relative humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Packaging specifications
Type of packaging
packed in cardboard
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1733172
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AAHZFC
Tuotekoodi
AAHZFC
GTIN
4017918026516
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,75 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,77 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,076 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet