BL2 BPC 1500
-
Box PC
1138374
Configurable IP30-rated fanless industrial box PC (BPC)
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Configurable IP30-rated fanless industrial box PC (BPC)
| Product type | Box PC |
| Computer data | |
| Processor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Operating system | without operating system |
| RAM | 2 GB LPDDR4 |
| Cooling | passive |
| Display | |
| Display type | none |
| Supply | |
| Supply voltage | 24 V DC ±20% (CE rating) |
| Supply voltage range | 12 V DC ... 30 V DC (Labeled operational voltage is 12 … 30 V DC) |
| Max. current consumption | 0.7 A (24 V DC) |
| Typical current consumption | 0.53 A (24 V DC) |
| Power supply | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section, rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 28 ... 16 |
| Stripping length | 7 mm |
| Interfaces | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM ports | |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| External dimensions | |
| Width / Height / Depth | 99 mm / 92 mm / 46 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP30 |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C (with 0.5 m/s airflow) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 85 % (non-condensing) |
| Shock | 15g, 11 ms in accordance with IEC 60068-2-27 |
| Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Tuotenumero | 1138374 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DRBABA |
| Tuotekoodi | DRBABA |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 0,95 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 754 g |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
| UNSPSC 21.0 | 43211515 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Ei sovellettavissa |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Diboron trioxide|1303-86-2 (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
| Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8 (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) | |