-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Tuotenumero
1029279
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
BE6114
Tuotekoodi
BE6114
GTIN
4055626531359
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
157,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
157,4 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.