Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
FBP-3/6SL - Blind plug
FBP-3/6SL
-
Blind plug
1090788
Blind plug, number of positions: 6, color: transparent
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Blind plug
Product family
FAME 3 SL
Number of positions
6
Insulation characteristics
Overvoltage category
III
Dimensions
Width
74.1 mm
Height
65 mm
Depth
32 mm
Material specifications
Color
transparent
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material group
I
Insulating material
PVC
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1090788
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BE6113
Tuotekoodi
BE6113
GTIN
4055626902029
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
42,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
22,222 g
Tullitariffinumero
39162000
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,217 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet